Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Pneumatyczna technika przyłączeniowa

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Złącze wtykowe-przegrodowe CRQSS-12

164217

GTIN 4052568136963

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 12 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-15 °C - 120 °C
Średnica nominalna
7.9 mm