Siłownik znormalizowany DSBG-32-100-PPSA-N3

1645464

GTIN 4052568243395

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
415 N - 483 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym