Siłownik znormalizowany DSBG-40- -PPSA-N3
1645473
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
1 mm - 2800 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym