Siłownik znormalizowany DSBG-40-400-PPSA-N3

1646569

GTIN 4052568243661

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
400 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym