Siłownik znormalizowany DSBG-50- -PPVA-N3

1646708

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
1 mm - 2800 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych