Siłownik znormalizowany DSBG-50-200-PPSA-N3

1646730

GTIN 4052568243876

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
200 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym