Siłownik znormalizowany DSBG-50-320-PPSA-N3
1646732
GTIN 4052568243890
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
320 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym