Siłownik znormalizowany DSBG-63-50-PPSA-N3

1646756

GTIN 4052568244064

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym