Siłownik znormalizowany DSBG-80-200-PPSA-N3
1646792
GTIN 4052568244354
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
200 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym