Złącze NPCK-C-D-G14-K8
1691701
GTIN 4052568062309
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Średnica nominalna
4.9 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 12 bar