Cewka MSN1W-24AC/12DC

170152

GTIN 4052568037321

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
3-pin. - Forma A - z zatrzaskiem - wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania
zaciskany - Przy pomocy klamry mocującej
Parametry cewki
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, pobór mocy przy załączaniu 7,5 VA, moc podtrzymania 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, pobór  mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA
Stopień ochrony
IP65