Siłownik z prowadzeniem DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN 4052568139629
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego