Siłownik z prowadzeniem DFM-32-20-P-A-KF
170929
GTIN 4052568013493
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
482 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego