Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Technika podciśnieniowa

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Generator podciśnienia VADMI-45-LS-P

171053

GTIN 4052568140533

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
85 %
Ciśnienie robocze
1.5 bar - 8 bar