Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT
173768
GTIN 4052568314385
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
1/4 NPT
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm