Zespół przygotowania powietrza FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT
173858
GTIN 4052568315283
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
3/8 NPT
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm