Zespół przygotowania powietrza FRC-1/2-D-5M-MIDI-NPT
173864
GTIN 4052568315344
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
1/2 NPT
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm