Siłownik znormalizowany DSBC-125- -PPVA-N3
1755348
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
1 mm - 2800 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych