Siłownik znormalizowany DSBF-C-32- -PPVA-N3-R

1772262

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
1 mm - 2800 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych