Siłownik znormalizowany DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R
1775260
GTIN 4052568247027
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych