Łącznik wtykowy CQ-22H-18
177704
GTIN 4052568038533
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Tulejka wtykowa CQ-22
Przyłącze pneumatyczne 2
Do rury/przewodu o średnicy zewn. 18 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-25 °C - 70 °C
Średnica nominalna
17.3 mm