Siłownik znormalizowany DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R

1778433

GTIN 4052568247287

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych