Siłownik znormalizowany DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R

1779432

GTIN 4052568247492

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym