Siłownik znormalizowany DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R
1780905
GTIN 4052568247720
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym