Siłownik znormalizowany DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R
1782829
GTIN 4052568248161
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
100 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4712 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym