Układ pomiarowy położenia MME-MTS-2000-TLF-AIF

178299

GTIN 4052568144036

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Skok
2000 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
cyfrowy
Sygnał wyjściowy
Protokół CAN typu SPC-AIF
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
6-styk. - Wtyczka - wg DIN 45322 - konstrukcja okrągła