Układ pomiarowy położenia MME-MTS-1250-TLF-AIF
178302
GTIN 4052568144067
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Skok
1250 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
cyfrowy
Sygnał wyjściowy
Protokół CAN typu SPC-AIF
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
6-styk. - Wtyczka - wg DIN 45322 - konstrukcja okrągła