Siłownik znormalizowany DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R
1785019
GTIN 4052568248291
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø t łoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
200 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych