Siłownik znormalizowany DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R
1792953
GTIN 4052568248345
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym