Siłownik znormalizowany DSBC-125-50-PPSA-N3
1804663
GTIN 4052568248635
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym