Napęd wahadłowy DRVS-25-90-P
1845716
GTIN 4052568264215
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
25
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 90 deg
Przyłącze pneumatyczne
M5
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.012 kgm²