Napęd wahadłowy DRVS-32-180-P
1845720
GTIN 4052568264253
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
32
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 180 deg
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.02 kgm²