Napęd wahadłowy DRVS-40-180-P
1845723
GTIN 4052568264284
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
40
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 180 deg
Przyłącze pneumatyczne
G1/8
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.035 kgm²