Siłownik znormalizowany CRDNGS-125- -PPV-A-S6

185306

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
10 mm - 2000 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych