Złącze NPCK-C-D-M5-K4
1857681
GTIN 4052568062347
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Średnica nominalna
2 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 12 bar