Zespół przygotowania powietrza LFR-1/8-D-MINI-KG
185779
GTIN 4052568145392
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
575 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
2.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm