Złącze wtykowe-Y QSY-G3/8-8
186184
GTIN 4052568039882
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
6.6 mm