Złącze wtykowe-L, obrotowe QSRL-G1/8-6
186286
GTIN 4052568040789
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C
Średnica nominalna
3.1 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar