Złącze wtykowe z odcięciem wypływu QSK-G3/8-12

186302

GTIN 4052568040888

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
6.1 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar