Złącze wtykowe-L z odcięciem wypływu QSKL-G1/4-10

186310

GTIN 4052568040963

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
5.2 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar