Złącze wtykowe QS-V0-G3/8-10
186321
GTIN 4052568041076
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C
Średnica nominalna
9 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar