Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia. Nie należy stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowoczesnego produktu alternatywnego.

06/2027 - Produkt zostanie wycofany z produkcji. Nie stosować do nowych projektów.

06/2028 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2028 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Zawory proporcjonalne ciśnienia

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Zawór proporcjonalny ciśnienia MPPES-3-1/4-PU-PO-420

187744

GTIN 4052568148218

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia, zamknięty
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Zakres regulacji ciśnienia
0 bar - 10 bar
Ciśnienie wejściowe 1
11 bar - 12 bar