Siłownik krótkoskokowy AEVC-4-2,5-A-P
188052
GTIN 4052568076405
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
4 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4.9 N
Skok
2.5 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron