Siłownik mini z prowadzeniem DFC-6-20-P-A-GF

189458

GTIN 4052568150037

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
17 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego