Siłownik mini z prowadzeniem DFC-10-15-P-A-KF

189475

GTIN 4052568150204

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
47 N
Skok
15 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego