Manometr PAGL-HP3-63-60-G14-RC
1908519
GTIN 4052568264307
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Typ mocowania
Instalacja na przewodach
Zakres wskazania
0 bar - 60 bar
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Klasa dokładności pomiaru
1,6