Układ pomiarowy położenia MLO-POT-150-LWG
192214
GTIN 4052568150846
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Skok
150 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
analogowy
Sygnał wyjściowy
analogowy
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
Wtyczka - Konstrukcja kwadratowa