Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A
192391
GTIN 4052568151270
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
7600 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm