Zespół przygotowania powietrza LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD
192450
GTIN 4052568151867
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
2.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm