Zespół przygotowania powietrza FRC-1/2-D-7-O-MIDI
192635
GTIN 4052568152765
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm